ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ポリライトホイール

通常単価(税別)
1,538円
税込単価
1,692円
通常出荷日:1日目

【特長】・酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし、金属の擦り傷消し・ぼかし、木材のケバ取り・磨き、ツヤ出研磨、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    研磨用特殊繊維
  • シャフト径(mm)
    3
  • 商品タイプ詳細
    ポリライトホイール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

種類

最小発注数量
4952989262411
251-5879
前仕上げ
1個
4952989262428
251-5882
中仕上げ
1個
4952989262435
251-5884
仕上げ
1個
4952989262442
251-5883
超仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538円
( 1,692円 )
1日目
1,538円
( 1,692円 )
1日目
1,538円
( 1,692円 )
1日目
1,538円
( 1,692円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし、金属の擦り傷消し
・ぼかし、木材のケバ取り
・磨き、ツヤ出研磨、塗装前の面粗度調整に
【材質】
・研磨用特殊繊維

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ポリライトホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ポリライトホイール
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用ハイスビット
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用ダイヤモンドビット
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,538円1,753円1,017円 -1,726円1,723円1,553円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
質量(g)5.0003.0002.0003.00010.6005.000
材質1研磨用特殊繊維フェルトハイス布シリコンカーバイト茶360番、緑1200番ダイヤモンド電着
シャフト径(mm)32.352.352.352.352.35
商品タイプ詳細ポリライトホイールフェルトバフハイスビットモップバフシリコンバフダイヤモンドビット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト