ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ディスクペーパー【10個入り】

  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989289838
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    251-5838
  • 材質1
    120番、150番ヤスリペーパー
  • シャフト径(mm)
    3
  • 直径(mm)
    18
  • 商品タイプ詳細
    ディスクペーパー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28983
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

28983の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989289838
質量(g)
8.000
トラスココード
251-5838
材質1
120番、150番ヤスリペーパー
シャフト径(mm)
3
直径(mm)
18
商品タイプ詳細
ディスクペーパー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28983
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,653円
( 1,818円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工、金工の平面研磨、仕上げに
・120番、150番ヤスリペーパー各5枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ディスクペーパーの型番28983のページです。 型番28983に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用ディスクペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ディスクペーパー
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用専用シャフト
ミニルーター用ナイロンブラシ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,653円1,753円1,726円1,723円1,426円1,748円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298928983849529892629924952989262978495298928295249529892881524952989282822
質量(g)8.0003.0003.00010.6002.0008.000
トラスココード251-5838251-5873251-5870251-5869251-4316251-4361
材質1120番、150番ヤスリペーパーフェルト布シリコンカーバイト茶360番、緑1200番鉄ナイロンブラシ(柔、固)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました