ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用小径丸のこ刃【3個入り】

  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4952989288305
  • 質量(g)
    2.000
  • トラスココード
    251-4327
  • 材質1
    鋼
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 直径(mm)
    Φ16、19、22
  • 商品タイプ詳細
    小径丸のこ刃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

28830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

28830の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4952989288305
質量(g)
2.000
トラスココード
251-4327
材質1
鋼
シャフト径(mm)
2.35
直径(mm)
Φ16、19、22
商品タイプ詳細
小径丸のこ刃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28830
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521円
( 1,673円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクログラインダー用先端工具 小径丸のこ刃
【用途】
・木、アルミ、プラスチックの切断に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用小径丸のこ刃の型番28830のページです。 型番28830に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーター用小径丸のこ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用小径丸のこ刃
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用専用シャフト
ミニルーター用ナイロンブラシ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格1,521円1,753円1,726円1,723円1,426円1,748円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
JANコード495298928830549529892629924952989262978495298928295249529892881524952989282822
質量(g)2.0003.0003.00010.6002.0008.000
トラスココード251-4327251-5873251-5870251-5869251-4316251-4361
材質1鋼フェルト布シリコンカーバイト茶360番、緑1200番鉄ナイロンブラシ(柔、固)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました