ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

レンチラック TEH1SM
KTC(京都機械工具)
ペン立てフック
トラスコ中山
収納トレイ
KTC(京都機械工具)
  • <
  • >

縦入れ収納工具箱オプション【1~4個入り】

通常単価(税別)
537円~1,077円
税込単価
591円~1,185円
通常出荷日:19日目

【特長】・縦入れ収納工具箱用オプションです・交換用バックル部品です(TATEIRE-BC)・工具箱内に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

品名

外形寸法(mm)奥行

有効内寸 間口

(mm)

有効内寸 奥行

(mm)

有効内寸 高さ

(mm)

色

材質

最小発注数量
4550414334537
660-8988
20
91
15
バックル
91
-
-
-
オレンジ
ABS樹脂
1個
4550414334506
660-8989
260
194
218.5
ポケット
109.2
158
62
214
黒
PP樹脂
1個
4550414334513
660-8987
40
100(98)
69.5(66)
仕切板
-
-
-
-
黒
PP樹脂
1パック

4個入り

4550414334520
660-8986
250
408
68
トレー
116
381
94
63
黒
PP樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537円
( 591円 )
19日目
1,077円
( 1,185円 )
19日目
573円
( 630円 )
19日目
1,038円
( 1,142円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦入れ収納工具箱用オプションです
・交換用バックル部品です(TATEIRE-BC)
・工具箱内に設置することで、工具を縦入れすることが可能になります(TATEIRE-PCT)
・ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます(TATEIRE-PP)
・縦入れ出来ない工具を収納するのに便利です(TATEIRE-TR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦入れ収納工具箱オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦入れ収納工具箱オプション
工具箱用中敷
タジマ 工具箱用アクセサリー
工具箱 セフ引出しボックス
収納トレイ
TSTAK オプション
メーカートラスコ中山トラスコ中山TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールKTC(京都機械工具)デウォルト
通常価格537円-578円637円 -3,651円 -4,724円 -5,143円
通常出荷日19日目1日目4日目4日目〜1日目〜19日目
対応商品工具箱・ツールボックス工具箱・ツールボックス--ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリア-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト