ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    18
  • 色
    ブルー/グレー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

最小発注数量
L
4550414335633
682-3539
19.2
24.5
8.1
33
グレー
1個
M
4550414335626
682-3538
18.4
23.5
7.6
30
青
1個
S
4550414335619
682-3536
18
22.5
7.4
25
茶
1個
XL
4550414335640
682-3537
20.8
25.5
8.6
37
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579円
( 637円 )
19日目
579円
( 637円 )
19日目
579円
( 637円 )
19日目
579円
( 637円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです
・天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します
・背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます
・コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます
・バイカラーのユニセックスデザインです
・編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています
・4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます
【用途】
・一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋 18ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ
天然ゴム背抜き手袋
ゴム背抜き手袋 13ゲージ
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ
TRUSCO ゴム張り手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格579円547円468円579円547円707円
通常出荷日19日目19日目1日目19日目19日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用-
商品タイプ天然ゴム天然ゴムすべり止めニトリルゴムニトリルゴム-
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き-
ゲージ1813131813-
色ブルー/グレーブルー/グレー黒グリーン/グレーグリーン/グレーイエロー/ブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト