17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT フック

    ご注意

    • 商品画像は48-22-8328型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 外寸(mm)

    • カラー

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 耐荷重(kg)

    • 商品タイプ

    • 品名

    • 外形寸法(mm)高さ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    外寸

    (mm)

    カラー

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    耐荷重

    (kg)

    商品タイプ

    品名

    外形寸法(mm)高さ

    最小発注数量
    89×102×102
    レッド / ブラック
    4573592054721
    180.0
    565-8073
    -
    -
    長細フック(Sサイズ)
    -
    1個
    -
    -
    4573592054738
    360.0
    565-8062
    -
    連続フック
    -
    -
    1個
    -
    -
    4573592051393
    540.0
    567-1162
    11.34
    ユーティリティフック ストレート
    -
    209
    1個
    -
    -
    4573592051409
    540.0
    567-1192
    11.34
    ユーティリティフック 湾曲タイプ
    -
    -
    1個
    -
    -
    4573592051416
    690.0
    567-1150
    11.34
    ラージフック
    -
    -
    1個
    -
    -
    4573592051423
    270.0
    567-1195
    11.34
    ラージフック S型
    -
    -
    1個
    102×89×102
    レッド / ブラック
    4573592051430
    270.0
    567-1147
    6.8
    -
    ユーティリティフック ストレート(Sサイズ)
    -
    1個
    89×76×178
    レッド / ブラック
    4573592051447
    90.0
    567-1225
    6.8
    -
    ユーティリティフック 湾曲タイプ(Sサイズ)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,509
    ( 2,760 )
    1日目
    3,538
    ( 3,892 )
    1日目
    2,807
    ( 3,088 )
    1日目
    2,807
    ( 3,088 )
    1日目
    4,037
    ( 4,441 )
    1日目
    3,737
    ( 4,111 )
    1日目
    2,509
    ( 2,760 )
    1日目
    2,509
    ( 2,760 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・milwaukee PACKOUT フックシリーズです。

    ご注意

    • 商品画像は48-22-8328型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PACKOUT フックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PACKOUT フック
    PACKOUT ホルダー
    ホッチキス仕様フック用ボックス
    PACKOUT コンテナ
    PACKOUT パーツキャビネットオーガナイザー
    PACKOUT オーガナイザー
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格2,509-2,509 -2,0768,80025,7446,228 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト