17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT ホルダー

通常単価(税別)
2,509円~4,037円
税込単価
2,760円~4,441円
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレー缶、タンブラー、瓶、マーカーなどの収納に最適

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

最小発注数量
127×102×178
4573592051454
170.0
567-1211
カップホルダー
1個
165×102×33
4573592051461
320.0
567-1148
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,509円
( 2,760円 )
1日目
4,037円
( 4,441円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレー缶、タンブラー、瓶、マーカーなどの収納に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT ホルダー
PACKOUT パーツキャビネットオーガナイザー
PACKOUT コンテナ
PACKOUT ディープオーガーナイザー
PACKOUT コンテナ用オプション
PACKOUT ワークマット
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格2,509円-25,744円8,800円13,909円2,509円12,433円
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目11日目
カラーレッド-----
耐荷重(kg)6.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト