17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 中皿

  • 外寸(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 外形寸法 奥行(mm)

  • 外形寸法 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

中皿

外寸

(mm)

カラー

JANコード

質量(g)

トラスココード

外形寸法 奥行

(mm)

外形寸法 間口

(mm)

最小発注数量
あり
102×102×102
レッド
4573592051379
227.0
567-1172
-
-
1個
-
-
-
4573592051386
454.0
567-1179
204
102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,509
( 2,760 )
1日目
3,538
( 3,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性ボディ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物収納のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物収納
PACKOUT パーツキャビネットオーガナイザー
PACKOUT コンテナ
PACKOUT コンテナ用オプション
PACKOUT ディープオーガーナイザー
PACKOUT ホルダー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格2,509-25,7448,8002,50913,9092,509 -
通常出荷日1日目11日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト