ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

書いたあと消せるチョーク

通常単価(税別)
665円~686円
税込単価
732円~755円
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクト耐水黒板用に最適です・チョーク水分の付着した部材にも筆記可能です・耐熱65℃で溶け...

詳細を確認
  • 目の粗い部材への筆記では消えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
桃
蛍光ピンク
4931972250000
607-4656
1個
黄
蛍光イエロー
4931972250017
607-1599
1個
白
-
4931972250024
607-3140
1個
黒
-
4931972250031
607-4658
1個
青
-
4931972250048
607-1588
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665円
( 732円 )
4日目
665円
( 732円 )
4日目
686円
( 755円 )
4日目
686円
( 755円 )
4日目
665円
( 732円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト耐水黒板用に最適です
・チョーク水分の付着した部材にも筆記可能です
・耐熱65℃で溶けにくく水性なので、筆記後、濡れタオルやウエットティッシュなどで拭くと消せます
・筆記後、少量の雨や水がかかっても消えません
・落下防止ワイヤー穴付きです
・汚れ防止機能付き
【用途】
・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート等
【材質】
・ワックス/顔料/界面活性剤

ご注意

  • 目の粗い部材への筆記では消えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

書いたあと消せるチョークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書いたあと消せるチョーク
キエールハイパーチョーク
チョークホルダー バラ売
ハンド式スタンド黒板(マーカー/チョーク兼用)
工事用携帯黒板 ハンドプラスボード<HP-G40>
K1-10K 構内標識
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂光マイゾックスアズワン
通常価格665円-527円 -422円4,368円 -5,079円8,295円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目8日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー----
形状ペンペン----
用途ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材----
芯径(mm)5-----
長さ(mm)130111----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト