ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

キエールハイパーチョーク

通常単価(税別)
527円~541円
税込単価
580円~595円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱70℃で溶けにくい耐水黒板用チョークです・水をかけ強くこすると消えます・雨や水がかかった...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 濡れているガラスやプラスチックには書けません。
  • 木材の種類やガラスの表面の状態によっては水で落ちにくい場合があります。ご使用前に一度試し書きをおこなってください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
白
4931972311060
607-4700
1個
赤
4931972311077
607-3109
1個
黒
4931972311084
607-4655
1個
黄
4931972311091
607-1585
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541円
( 595円 )
4日目
532円
( 585円 )
4日目
529円
( 582円 )
4日目
527円
( 580円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱70℃で溶けにくい耐水黒板用チョークです
・水をかけ強くこすると消えます
・雨や水がかかった程度では消えません
【用途】
・耐水黒板、ガラス、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート等
【材質】
・ワックス/顔料/界面活性剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 濡れているガラスやプラスチックには書けません。
  • 木材の種類やガラスの表面の状態によっては水で落ちにくい場合があります。ご使用前に一度試し書きをおこなってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キエールハイパーチョークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キエールハイパーチョーク
書いたあと消せるチョーク
工事用携帯黒板 ハンドプラスボード<HP-G40>
グリーンクロス マンガ標識 GMW-31 冬期間使用禁止
木製掲示板 SMS-1050・SMS-1051・SMS-1052
グリーンクロス タンカン標識 NTー6 0kg最大積載荷重
メーカー祥碩堂祥碩堂マイゾックスグリーンクロス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)グリーンクロス
通常価格527円-665円 -5,079円1,663円13,258円 -1,290円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目14日目7日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー----
文字サイズ中字-----
形状ペンペン----
用途ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材ガラス / 鉄 / コンクリート / 鋼材----
長さ(mm)111130----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト