ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式3灯ワークライト

通常単価(税別)
13,630円
税込単価
14,993円
通常出荷日:5日目

【特長】・3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です・明るさ、サイズ、可動機能、取付方法など現場...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    2000 / 700 / 1200
  • 電源
    充電式
  • コード長さ (m)
    1.9
  • 特殊用途
    防雨
  • 奥行(mm)
    79
  • 光源色
    昼光色、白色
  • 高さ(mm)
    211
  • 最大点灯時間(h)
    2~10
  • 充電時間(時間)
    3.5時間
  • 幅(mm)
    82
  • 使用電池
    3.7(リチウムイオン電池)
  • JANコード
    4954849992209
  • 質量(g)
    665
  • トラスココード
    661-1638
  • 色温度
    約6400K(昼光色)、約3900K(白色)
  • 演色性
    Ra85
  • 保護等級
    IP54
  • 付属品
    充電用USBケーブル

ご注意

  • USB充電器は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RWL-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RWL-300の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / マグネット付
明るさ(lm)
700 ~ 2000
電源
充電式
コード長さ(m)
1.9
特殊用途
防雨
奥行(mm)
79
光源色
昼光色、白色
高さ(mm)
211
最大点灯時間(h)
2~10
充電時間(時間)
3.5時間
幅(mm)
82
使用電池
3.7(リチウムイオン電池)
JANコード
4954849992209
質量(g)
665
トラスココード
661-1638
色温度
約6400K(昼光色)、約3900K(白色)
演色性
Ra85
保護等級
IP54
付属品
充電用USBケーブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWL-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,630円
( 14,993円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です
・明るさ、サイズ、可動機能、取付方法など現場での利便性を追求した職人のワークライトです
・暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、さまざまな用途で使用できます
・IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式です
・フックと強力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます

ご注意

  • USB充電器は付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式3灯ワークライトの型番RWL-300のページです。 型番RWL-300に関する仕様情報を記載しております。
充電式3灯ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式3灯ワークライト
充電式マルチLEDライト
充電式LEDワークライト
LEDワークライト DOP-WL40-G
LEDワークライト Ganz(充電式)
LED作業灯 充電式
メーカームサシムサシマキタELPA朝日電器GENTOSエスコ
通常価格13,630円2,323円5,872円1,394円10,707円18,234円
通常出荷日5日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLED-LED
形状フック付 / マグネット付マグネット付フック付フック付 / クリップ付 / マグネット付--
明るさ(lm)2000 / 700 / 1200140 / 500 / 350-240-強(白色):500、弱(白色):250、強(ナチュラル):400、弱(ナチュラル):200
電源充電式充電式充電式電池式-充電式
コード長さ(m)1.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました