ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フレキ用ニップル【10個入り】

通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円
通常出荷日:1日目

【特長】・フレキパイプの接続に使用します・フレキパイプ13用袋ニップル【材質】・黄銅(C3604BD)

型番:

13-F-NI-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

13-F-NI-10の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルホース用継手
使用流体
水
呼び径(mm)
13
L1(mm)
30
JANコード
4582110441691
質量(g)
350.000
トラスココード
160-6015
材質1
黄銅(C3604BD)

型番リスト

表示件数
型番
13-F-NI-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,380円
( 2,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキパイプの接続に使用します
・フレキパイプ13用袋ニップル
【材質】
・黄銅(C3604BD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキ用ニップルの型番13-F-NI-10のページです。 型番13-F-NI-10に関する仕様情報を記載しております。
フレキ用ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキ用ニップル
TBC ステンレス 両ニップル 2
TBC ステンレス 両ニップル 1・1/2
TBC ステンレス 両長ニップル 1X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1X200mm
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,380円1,190円931円759円1,036円1,555円
通常出荷日1日目2日目6日目6日目6日目6日目
種類フレキシブルホース用継手-----
使用流体水-----
呼び径(mm)13-----
L1(mm)30-----
JANコード4582110441691-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト