17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創カットバリアブルーノンコート

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:8日目

【特長】・18G編みで柔らかく、作業性抜群の手袋です・ディスポ手袋、皮手袋の下履きとしても最適です・食...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • ゲージ
    18
  • 規格
    その他
  • 色
    ブルー
  • 材質1
    高強度ポリエチレン繊維・ポリエステル・グラスファイバー
  • EN388 2003規格
    耐切創レベル3
  • EN388 2016規格
    耐切創レベルC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

リストカラー

最小発注数量
L
20
24
8
4540653363269
43.000
526-1039
グレー
1個
M
18.2
23
7.3
4540653363245
38.000
526-0962
グリーン
1個
S
18
22
7
4540653363221
35.000
526-1036
ホワイト
1個
SS
17.6
21
6.5
4540653363214
34.000
526-1041
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
8日目
1,077円
( 1,185円 )
8日目
1,077円
( 1,185円 )
8日目
1,077円
( 1,185円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18G編みで柔らかく、作業性抜群の手袋です
・ディスポ手袋、皮手袋の下履きとしても最適です
・食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプの手袋です
【用途】
・自動車関連業に
・ガラス加工に
・食品加工に
・その他刃物を扱う作業に
【材質】
・高強度ポリエチレン繊維
・ポリエステル
・グラスファイバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創カットバリアブルーノンコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創カットバリアブルーノンコート
耐切創カットバリアブルーPUコート
ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部
耐熱・耐切創手袋
メーカーBARRIER ROBEBARRIER ROBEコクゴミドリ安全川西工業トラスコ中山
通常価格1,077円922円1,499円2,633円2,175円10,567円 -
通常出荷日8日目1日目5日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプノンコートすべり止め-その他ポリウレタンアラミド
ゲージ1818-7--
規格その他その他----
色ブルーブルー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト