17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートビューふくだけ撥水シート【12個入り】

通常単価(税別)
706
税込単価
777
通常出荷日:1日目

【特長】・安心安全な中性タイプです・ガラスにサッと出してふくだけです・バッチリ雨をはじきます・虫汚れ、...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    300×200
  • JANコード
    4960851101317
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    337-0028
  • 材質1
    アルコール類、シリコーン、界面活性剤

型番:

0170244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

0170244の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
300×200
JANコード
4960851101317
質量(g)
70.000
トラスココード
337-0028
材質1
アルコール類、シリコーン、界面活性剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0170244
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心安全な中性タイプです
・ガラスにサッと出してふくだけです
・バッチリ雨をはじきます
・虫汚れ、鳥のフンの除去にも最適です
【用途】
・撥水ガラスコーティング剤、塗布用
【材質】
・アルコール類、シリコーン、界面活性剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートビューふくだけ撥水シートの型番0170244のページです。 型番0170244に関する仕様情報を記載しております。
スマートビューふくだけ撥水シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートビューふくだけ撥水シート
窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P
クールリフレ クールシート
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ
光 遮断熱シート
遮光・遮熱メッシュシート
メーカーCCInitomsサラヤスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格7063,2143,2091,492 -3,1741,571 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
シートサイズ(mm)300×200-----
JANコード4960851101317-----
質量(g)70.000-----
トラスココード337-0028-----
材質1アルコール類、シリコーン、界面活性剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト