ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリグローブソフト(箱入)【100個入り】

通常単価(税別)
693円
税込単価
762円
通常出荷日:1日目

【特長】・外面に細かなエンボス(凸凹)加工を施し、操作性に優れています・焼却時に有害なガスは発生しませ...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    クリア
  • エンボス加工
    外エンボス
  • 厚さ(mm)
    0.035
  • 全長(cm)
    27.5
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 食品衛生法
    適合品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4976366465257
258-0102
33.2
8.4
310.000
1パック

100個入り

M
4976366465264
258-0092
30.8
8.3
290.000
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
1日目
693円
( 762円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外面に細かなエンボス(凸凹)加工を施し、操作性に優れています
・焼却時に有害なガスは発生しません
・食品衛生法適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリグローブソフト(箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリグローブソフト(箱入)
ラボラン(R)サニメント手袋 PE スタンダード 100枚/10箱+1箱
ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)
使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)
ミドリ安全 ポリエチレンロング手袋 ベルテ590N ブルー (30枚/箱)
使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)
メーカーシンガー(宇都宮製作)アズワン川西工業川西工業ミドリ安全川西工業
通常価格693円7,468円153円 -545円1,300円344円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜9日目1日目在庫品1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て作業用使い捨て
商品タイプその他薄手ゴムその他その他-その他
色クリア-----
エンボス加工外エンボス-----
厚さ(mm)0.035-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト