ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊り戸棚ボックス

通常単価(税別)
905円~1,158円
税込単価
996円~1,274円
通常出荷日:1日目

【特長】・吊り戸棚など高い位置の収納に便利な収納ストッカーです・安定感のある太めのハンドル付きで出し入...

詳細を確認
  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
    無
  • 奥行 (mm)
    334
  • 高さ (mm)
    220
  • 材質
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性
    無
  • 有効内寸(mm)奥行
    270
  • 有効内寸(mm)高さ
    195
  • 材質詳細
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 色

  • 有効内寸(mm)間口

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

色

有効内寸(mm)間口

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
240
ホワイト
210
4962191015286
535.000
368-7411
1個
240
クリア
210
4962191400006
535.000
368-8899
1個
185
クリア
160
4962191401003
460.000
368-8902
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,158円
( 1,274円 )
1日目
1,158円
( 1,274円 )
1日目
905円
( 996円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り戸棚など高い位置の収納に便利な収納ストッカーです
・安定感のある太めのハンドル付きで出し入れが簡単です
・後部には傾斜がついており取り出し時、上の棚にぶつからずに取り出せるアイデア設計です
・側面には両手でも持てる取っ手付きです
・お手入れのしやすいポリプロピレン製です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊り戸棚ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り戸棚ボックス
メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)
ツールボックス(樹脂)
道具箱 ベランダボックス
ASTAGE ツールボックス ブラック ST490
ASTAGE ツールボックス ブラック ST560
メーカーLIFE NAVI天馬エスコ天馬アステージアステージ
通常価格905円-1,354円 -26,190円 -3,322円 -2,254円3,391円
通常出荷日1日目2日目〜2日目2日目1日目4日目
種類収納ボックス-----
ふた無-----
奥行(mm)334-----
高さ(mm)220-----
材質プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト