ファクトリーサプライ用品技術窓口

3111 細口共栓試薬瓶(茶)

通常単価(税別)
2,005円~4,190円
税込単価
2,206円~4,609円
通常出荷日:1日目

Climbing 3111細口共栓試薬瓶(茶)です【用途】・液体保存用

  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • フタ色
    茶
  • 材質1
    ソーダ石灰ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • ネジ口規格

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 直径(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

ネジ口規格

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

直径(mm)

質量(g)

最小発注数量
30
17mm
4573310068108
243-8951
77
41
70
1個
60
21mm
4573310068115
243-8954
94
48
100
1個
120
21mm
4573310068122
243-8949
110
57
140
1個
250
24mm
4573310068139
243-8938
140
71
180
1個
500
29mm
4573310068146
243-8947
168
84
290
1個
1000
31mm
4573310068153
243-8940
192
110
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005円
( 2,206円 )
1日目
2,005円
( 2,206円 )
1日目
2,181円
( 2,399円 )
1日目
2,232円
( 2,455円 )
1日目
3,144円
( 3,458円 )
1日目
4,190円
( 4,609円 )
1日目

詳細情報

基本情報

Climbing 3111細口共栓試薬瓶(茶)です
【用途】
・液体保存用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3111 細口共栓試薬瓶(茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3111 細口共栓試薬瓶(茶)
有栓メスシリンダー スーパーグレード 有栓タイプ
有栓メスシリンダーカスタムA
TPX(R)メスシリンダー 容量(ml) 10~2000
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
PPシリンダー 250ml
メーカークライミング柴田科学アズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格2,005円-3,670円2,932円 -980円 -11,549円 -944円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目7日目
商品タイプ試薬瓶-----
フタ色茶-----
材質1ソーダ石灰ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト