ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ネオカット PU

通常単価(税別)
892円
税込単価
981円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています【用途】・薄板取り扱い・機械加...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • 色
    黄緑/グレー
  • 材質1
    本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
  • すべり止め
    PU
  • 材質2
    コーティング:ポリウレタン
  • EN388 2003規格
    4542

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

リストカラー

最小発注数量
XS
17.0
21.5
7.0
4571382260925
42.000
116-3827
緑
1個
S
18.0
22.5
7.5
4571382260932
50.000
116-3828
赤
1個
M
19.4
23.5
8.0
4571382260949
56.000
116-3829
青
1個
L
20.0
24.5
8.5
4571382260956
60.000
116-3830
黄
1個
XL
20.6
25.5
9.0
4571382260963
64.000
116-3831
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
892円
( 981円 )
在庫品1日目当日出荷可能
892円
( 981円 )
在庫品1日目当日出荷可能
892円
( 981円 )
在庫品1日目当日出荷可能
892円
( 981円 )
在庫品1日目当日出荷可能
892円
( 981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています
【用途】
・薄板取り扱い
・機械加工
・組み立て作業
【材質】
・本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
・コーティング:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ネオカット PUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ネオカット PU
耐切創手袋 ネオカット ニトリル
耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B
耐切創手袋"ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C"
耐切創手袋シャープフレックス
耐切創手袋イザナス PU手袋
メーカーハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルアトム(安全・保護用品)
通常価格892円1,083円1,599円2,321円804円1,945円
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創---耐切創耐切創
商品タイプすべり止め---ノンコートポリウレタン
仕様背抜き---ボツ-
ゲージ13---1313
規格その他---その他-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト