ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B

  • 色
    ホワイト
  • 全長(cm)
    27.0
  • 材質1
    スペクトラ、ライクラ、他
  • ゲージ数
    13
  • 耐切創レベル
    B
  • すべり止め
    ポリウレタン加工
  • EN388 2016規格
    (4X42B)
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン

型番:

2318770/WIP-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2318770/WIP-10の仕様・寸法情報

手のひら周り(cm)
18.5
色
ホワイト
全長(cm)
27.0
中指長さ(cm)
9.5
JANコード
4571382268686
質量(g)
62.000
トラスココード
207-6303
材質1
スペクトラ、ライクラ、他
ゲージ数
13
サイズ
XL
耐切創レベル
B
すべり止め
ポリウレタン加工
EN388 2016規格
(4X42B)
材質2
すべり止め部:ポリウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2318770/WIP-10

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
18.5
9.5
4571382268686
62.000
207-6303
XL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,599円
( 1,759円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています
・耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です
・繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感が長持ちします
・PUコーティングによる良好なグリップです
・手首部が長いタイプです
【用途】
・鉄鋼、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
【材質】
・スペクトラ、ライクラ、他
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Bの型番2318770/WIP-10のページです。 型番2318770/WIP-10に関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B
耐切創手袋"ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C"
耐切創手袋 ネオカット PU
耐切創手袋シャープフレックス
耐切創手袋 ネオカット ニトリル
耐切創ロング手袋PU(レベル5)
メーカーハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルトラスコ中山
通常価格1,599円2,321円892円804円1,083円2,539円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
色ホワイトホワイト黄緑/グレーグリーン黄緑/黒-
全長(cm)27.027.0----
材質1スペクトラ、ライクラ、他スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル-
ゲージ数1313----
耐切創レベルBC----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました