17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン背抜き手袋【10個入り】

通常単価(税別)
2,184
税込単価
2,402
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてすべりにくい手袋です・背抜きコーティングのため...

詳細を確認
  • ホワイト
  • ゲージ数
    13
  • 厚さ(mm)
    約1.0
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は903-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4907026090366
208-2887
L
グリーン
18.8
23
7.7
240.000
1パック

10個入り

4907026090373
208-2889
LL
グレー
19.6
24
8
255.000
1パック

10個入り

4907026090342
208-2890
M
ホワイト
17.6
22
6.9
220.000
1パック

10個入り

4907026090328
208-2891
S
イエロー
16.6
21.0
6.7
205.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,184
( 2,402 )
1日目
2,184
( 2,402 )
1日目
2,184
( 2,402 )
1日目
2,184
( 2,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてすべりにくい手袋です
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています
【用途】
・製品検査
・電気、電子部品製造
・精密機器組立
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は903-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋"快適背抜き3本指先強化"
ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化
ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化
ニトリル背抜き手袋 MagneX538
ニトリル背抜き手袋 SG-A002
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格2,1841,096257 -238 -9221,604
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
ホワイトブルー/ホワイトブルー/ホワイトネイビー/ブラックブルー青迷彩/ブラック
ゲージ数13-13---
厚さ(mm)約1.0約1約1.0約11.2約1.1
材質1繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン、ポリエステル繊維部:ナイロン、ポリエステル繊維部:ナイロン、ポリエステル繊維部:ナイロン、ポリウレタン繊維部:ポリエステル
材質2すべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト