ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋EVOカットレジストLight

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • 色
    ホワイト
  • 厚さ(mm)
    約1.1
  • 材質1
    繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン
  • EN388 2016規格
    X/C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4907026017967
538-6591
ベージュ
19.4
25
8.6
53
1個
LL
4907026017974
538-8098
グリーン
20.2
26
8.9
57
1個
M
4907026017943
538-8102
ブルー
18.6
24
8
47
1個
S
4907026017929
538-8072
ピンク
18
23
7.3
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225円
( 1,348円 )
5日目
1,225円
( 1,348円 )
5日目
1,225円
( 1,348円 )
5日目
1,225円
( 1,348円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています
・手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています
・編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています
・次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です
・紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です
【用途】
・ガラス工業、ガラス基板取扱い
・エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業
・アルミサッシ組立て、非鉄金属などに
【材質】
・繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋EVOカットレジストLightのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋EVOカットレジストLight
耐切創手袋 MagneXTSURUGI
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S
耐切創手袋 パワーグラブKatana
耐切創手袋 アクティブグリップアドバンスKEV-S(12双入)
耐切創手袋 パワーグラブKEV4-S(12双入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,225円1,522円 -1,323円20,709円15,118円18,681円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
使用用途耐切創-耐切創---
商品タイプポリウレタン-ニトリルゴム---
ゲージ13-15---
規格その他-その他---
色ホワイトダークグレーイエロー/ブラックイエローイエローイエロー
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト