17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創性手袋 カットガード CB130

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870

【特長】・耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です・バサルト(玄...

詳細情報を確認する
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 規格
    その他
  • ブラック/グレー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    繊維部:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388 2003規格
    カットレベル:5(参考値)
  • EN388 2016規格
    カットレベル:X・B

ご注意

  • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
  • 耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
  • 切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • 使用上の注意をよく読んでご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    リストカラー

    手のひら周り(cm)

    全長(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    最小発注数量
    L
    4548890383453
    195-5383
    グレー
    20
    25
    8
    48
    1個
    LL
    4548890383460
    195-5384
    イエロー
    20.5
    25.5
    8
    52
    1個
    M
    4548890383446
    195-5382
    グリーン
    18.5
    24
    7.5
    42
    1個
    S
    4548890383439
    195-5381
    ホワイト
    18
    22.5
    7
    39
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,700
    ( 1,870 )
    1日目
    1,700
    ( 1,870 )
    1日目
    1,700
    ( 1,870 )
    1日目
    1,700
    ( 1,870 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です
    ・バサルト(玄武石)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました
    ・手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です
    【材質】
    ・繊維部:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
    ・すべり止め部:ニトリルゴム

    ご注意

    • EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
    • 耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
    • 切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
    • 使用上の注意をよく読んでご使用ください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐切創性手袋 カットガード CB130のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐切創性手袋 カットガード CB130
    耐切創性手袋 カットガードF102
    耐切創手袋 カットガード210MQ
    耐切創手袋 ケブラー すべり止付
    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,7001,4571,6591,6275,8992,559
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
    使用用途耐切創-耐切創耐切創--
    商品タイプすべり止め-すべり止めその他--
    仕様背抜き-背抜き---
    ゲージ15-137--
    規格その他-その他---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト