ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 カットガード210MQ

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 材質1
    繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • EN388 2016規格
    カットレベルX・C

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
  • 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4548890526898
567-2521
グレー
19.2
23.5
7.4
40
1個
LL
4548890526942
567-2522
イエロー
20.2
24.5
7.6
45
1個
M
4548890526881
567-2512
グリーン
18
22.5
7.2
36
1個
S
4548890526874
567-2515
ホワイト
17.2
21
7
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429円
( 1,572円 )
1日目
1,429円
( 1,572円 )
1日目
1,429円
( 1,572円 )
1日目
1,429円
( 1,572円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました
・親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています
・装着したままタッチパネルが操作できます
・通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました
【材質】
・繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
・すべり止め部:ニトリルゴム

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
  • 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 カットガード210MQのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 カットガード210MQ
耐切創性手袋 カットガードF102
耐切創性手袋 カットガード CB130
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
ステンレスワイヤー手袋(片手)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,429円1,322円1,494円5,332円3,495円3,445円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
使用用途耐切創-耐切創--耐切創
商品タイプすべり止め-すべり止め--その他
仕様背抜き-背抜き---
ゲージ13-15---
規格その他-その他---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト