ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-360

通常単価(税別)
749
税込単価
824
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました・特殊すべ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • サイズ
    LL
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 手のひら周り(cm)
    19.5
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • EN388 2016規格
    2131X
  • JANコード
    4560381692141
  • 質量(g)
    60.500
  • トラスココード
    350-7198
  • 材質1
    コーティング樹脂:天然ゴム
  • 材質2
    主な繊維:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DEDE360XL1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DEDE360XL1Pの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
サイズ
LL
ゲージ
13
規格
その他
厚さ(mm)
1.2
手のひら周り(cm)
19.5
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8.5
EN388 2016規格
2131X
JANコード
4560381692141
質量(g)
60.500
トラスココード
350-7198
材質1
コーティング樹脂:天然ゴム
材質2
主な繊維:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DEDE360XL1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749
( 824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました
・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群です
・13ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です
【用途】
・運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に
・段ボールなどの取り扱いに
・建築、土木、農業、林業に
・園芸、日曜大工、家庭の作業に
・アウトドアに
【材質】
・コーティング樹脂:天然ゴム
・主な繊維:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-360の型番DEDE360XL1Pのページです。 型番DEDE360XL1Pに関する仕様情報を記載しております。
天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-360
天然ゴム背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋
13G天然ゴム背抜き手袋
メーカーWEEDトラスコ中山おたふく手袋丸和ケミカルアトム(安全・保護用品)おたふく手袋
通常価格749333277 -1,9181,349201 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目4日目4日目
使用用途作業用-作業用---
商品タイプすべり止め-天然ゴム---
仕様背抜き-背抜き---
サイズLL-----
ゲージ13-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト