ファクトリーサプライ用品技術窓口

無リンスーパーセーフティ 1L

通常単価(税別)
2,698円
税込単価
2,968円
通常出荷日:19日目

【特長】・強力水性クリーナー・無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のpHを上げません・アルミやゴムへ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • 対応材質
    ゴム / 非鉄金属
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    該当
  • 消防法分類
    該当
  • 色
    淡黄色透明
  • 容量(L)
    1
  • JANコード
    4985329103044
  • 質量(g)
    1100
  • トラスココード
    677-6026
  • 材質1
    非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

000304の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力
対応材質
ゴム / 非鉄金属
有機則
非該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
色
淡黄色透明
容量(L)
1
JANコード
4985329103044
質量(g)
1100
トラスココード
677-6026
材質1
非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,698円
( 2,968円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力水性クリーナー
・無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のpHを上げません
・アルミやゴムへの影響が少ないのが特長
・アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です
・水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません
・洗浄する目的に合わせて4種類の洗浄剤を揃えています
・使用用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます
【用途】
・各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去
・工場フロアー、事務所フロアーの清掃
・各種車両、船舶等の油汚れ及び室内の清掃
・建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃
・事務所、工場の壁、オフィス家具等の、ヤニ、手あか、油汚れ等の清掃。必要に応じて水で希釈、または原液でご使用ください
【材質】
・非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無リンスーパーセーフティ 1Lの型番000304のページです。 型番000304に関する仕様情報を記載しております。
無リンスーパーセーフティ 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無リンスーパーセーフティ 1L
植物性パーツクリーナー 500mL
M-1クリーナー 18L
強力2BクリーナーS 500mL
2BクリーナーS 500mL
不燃性パーツクリーナー 191g
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,698円2,594円20,589円1,430円1,471円4,590円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類スプレースプレー液体スプレースプレースプレー
特性強力強力強力 / 中速乾強力-強力 / 中速乾
対応材質ゴム / 非鉄金属-ゴム / プラスチック-ゴム / プラスチックゴム / プラスチック
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR該当非該当該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました