ファクトリーサプライ用品技術窓口

自在フレキパイプ

  • 材質1
    ステンレス、黄銅、PVC

ご注意

  • 商品画像は795-14-240型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4972353099818
209-2672
172.000
1個
4972353100002
209-2669
230.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,722円
( 5,194円 )
1日目
5,627円
( 6,190円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ステンレス、黄銅、PVC

ご注意

  • 商品画像は795-14-240型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在フレキパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在フレキパイプ
レバー式自在水栓
カクダイ 球面自在継手
カクダイ 球面自在継手
カクダイ フレキパイプ用ニップル
フレキパイプ用ニップル 613-355-13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,722円-11,562円4,537円6,692円1,192円790円
通常出荷日1日目11日目9日目9日目9日目7日目
材質1ステンレス、黄銅、PVC青銅鋳物黄銅黄銅材質 黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト