17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 ロック&オイル

通常単価(税別)
631
税込単価
694
通常出荷日:1日目

【特長】・摩耗に強く、水にも油にも優れたグリップ力を発揮します【用途】・運送・荷役作業、日曜大工、ガー...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • グレー
  • 材質1
    手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
19
24
7.8
4518406515012
42.5
581-2336
1個
M
18.8
23
7.5
4518406515005
39.5
581-2325
1個
S
17.5
22.5
7.2
4518406515036
36.5
581-2337
1個
XL
20
25
8
4518406515029
45.5
581-2328
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
1日目
631
( 694 )
1日目
631
( 694 )
1日目
631
( 694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、水にも油にも優れたグリップ力を発揮します
【用途】
・運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時
【材質】
・手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン
・手の平部分:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 ロック&オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 ロック&オイル
ラジアルグリップ ソフト
綿すべり止め手袋
ゴムライン すべり止め手袋
すべり止め手袋 エアテクターX
ケブラーSD シリコンすべり止め
メーカーPUMAPUMAアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格631362238288 -4621,418 -
通常出荷日1日目11日目2日目1日目〜1日目1日目
使用用途作業用作業用-作業用作業用耐切創
商品タイプニトリルゴムすべり止め-軍手すべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き-ボツゴム張り-
ゲージ1313-101015
グレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト