ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 コンフォートプラス

通常単価(税別)
702円~760円
税込単価
772円~836円
通常出荷日:1日目

【特長】・吸い付くようなグリップ力で水に濡れても滑りにくく、素手感覚の超ストレッチ手袋です【用途】・運...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    18
  • 色
    イエロー
  • 材質1
    手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
19
24
7.8
4518406513117
39.5
581-2327
1個
M
18.8
23
7.5
4518406513100
36.5
581-2332
1個
S
18.5
22
7.2
4518406513131
33.5
581-2324
1個
XL
20
25
8
4518406513124
42.5
581-2323
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
702円
( 772円 )
1日目
760円
( 836円 )
1日目
702円
( 772円 )
1日目
702円
( 772円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸い付くようなグリップ力で水に濡れても滑りにくく、素手感覚の超ストレッチ手袋です
【用途】
・運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時
【材質】
・手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン
・手の平部分:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 コンフォートプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 コンフォートプラス
すべり止め手袋 ロック&フィット
すべり止め手袋 フレックスプラス
すべり止め手袋ゴムソフト
手袋(ケブラー/すべり止め付)
すべり止め手袋(10双入)
メーカーPUMAPUMAPUMA勝星産業エスコブラストン
通常価格702円-702円702円 -522円 -1,042円2,911円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用---
商品タイプすべり止めすべり止めニトリルゴム軍手すべり止め-
仕様背抜き手の平コート背抜きボツ--
ゲージ181318-13-
色イエローネイビーブルー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト