ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オートチゼル A-302用ブッシングツール

通常単価(税別)
5,027円
税込単価
5,530円
通常出荷日:1日目

【特長】・A-302用アクセサリーです

型番:

NO.90008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.90008の仕様・寸法情報

商品種類
関連アクセサリー
適合機種
A-302
JANコード
4992338900083
トラスココード
814-7926
全長(mm)
133
質量(g)
174.000

型番リスト

表示件数
型番
NO.90008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,027円
( 5,530円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A-302用アクセサリーです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートチゼル A-302用ブッシングツールの型番NO.90008のページです。 型番NO.90008に関する仕様情報を記載しております。
オートチゼル A-302用ブッシングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートチゼル A-302用ブッシングツール
オートチゼル A-302用リベット抜きパンチ
多機能電動ドライバ ピストルグリップ DLW2300
エアープラグ ホース取付用 A1501/A1502
エアープラグ オネジ取付用 A1701/A1702
エアープラグ ウレタンホース取付用 A1803/A1804
メーカー日東工器日東工器日東工器EARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格5,027円3,817円3,613円582円582円697円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目〜在庫品1日目
商品種類関連アクセサリー関連アクセサリー----
適合機種A-302A-302----
JANコード49923389000834992338386009----
トラスココード814-7926814-7934----
全長(mm)133155----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました