17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼るオンパックスくつ下用【15個入り】

通常単価(税別)
1,978
税込単価
2,176

【特長】・くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます・薄型の貼るタイ...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    487.000
  • 材質1
    鉄粉、水、活性炭、塩類
  • カイロサイズ横×縦(mm)
    950×700
  • 最高温度(℃)
    43
  • 持続時間(時間)
    9
  • 平均温度(℃)
    36
  • タイプ
    靴下用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4902899454024
    571-6792
    1パック

    15個入り

    4902899454123
    571-6795
    1パック

    15個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,978
    ( 2,176 )
    1日目
    1,978
    ( 2,176 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます
    ・薄型の貼るタイプなので、ズレずにフィットし、違和感が少なく使用できます
    ・消臭効果で靴の中のニオイを抑えます
    【材質】
    ・鉄粉、水、活性炭、塩類

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    貼るオンパックスくつ下用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    貼るオンパックスくつ下用
    KUMAはるオンパックス
    KUMA貼らないオンパックス
    エステー カイロ"オンパックス"(靴用・靴下用)
    ぽかぽか家族貼るくつ下用
    防寒 はるオンパックス
    メーカーエステーエステーエステーエステーアイリスオーヤマミドリ安全
    通常価格1,9781,5771,3293853,100682
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目2日目
    質量(g)487.0001175.0001792.000---
    材質1鉄粉、水、活性炭、塩類原材料/鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂鉄粉、水、活性炭、塩類--
    カイロサイズ横×縦(mm)950×700130×95130×9595×75--
    最高温度(℃)43636643--
    持続時間(時間)914209--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カイロカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト