ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)【10個入り】

通常単価(税別)
769円
税込単価
846円
通常出荷日:1日目

【持続時間12時間】防寒の定番アイテム。粘着剤付き、貼るタイプの使い捨てカイロです。

  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    腹巻
  • 色
    その他
  • 横X縦 (mm)
    130×95
  • 持続時間(時間)
    14
  • タイプ
    貼る
  • 最高温度(℃)
    64
  • 平均温度(℃)
    53
  • カイロサイズ縦(mm)
    95
  • カイロサイズ横(mm)
    130

型番:

28269
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

28269の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
腹巻
色
その他
横X縦(mm)
130×95
トラスココード
493-3028
持続時間(時間)
14
JANコード
4987067826902
質量(g)
446.000
タイプ
貼る
最高温度(℃)
64
平均温度(℃)
53
カイロサイズ縦(mm)
95
カイロサイズ横(mm)
130
内容量
1袋(10枚)

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28269

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
493-3028
4987067826902
446.000
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【持続時間12時間】防寒の定番アイテム。
粘着剤付き、貼るタイプの使い捨てカイロです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)の型番28269のページです。 型番28269に関する仕様情報を記載しております。
貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
寒さ対策で
5
満足度:5.0
冬の防寒対策で使用しております すぐに温まり長時間暖かさをキープしてくれます 腰と背中と日々愛用しており肩こりも軽減した...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内作業用に!
5
満足度:5.0
簡単に衣類に貼れてすぐにあたたまるので良いです。 冬の必需品です。 大手メーカー品で信頼できお勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)
貼るホッカイロ ミニタイプ
防寒 はるオンパックス
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
貼るオンパックスくつ下用カイロ
ぽかぽか家族貼るくつ下用
メーカー興和新薬興和新薬ミドリ安全エスコエステーアイリスオーヤマ
通常価格769円750円722円628円 -1,765円2,653円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
種類腹巻腹巻その他-その他その他
色その他その他----
横X縦(mm)130×95165X100----
持続時間(時間)1410----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました