ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUMAはるオンパックスカイロ【30個入り】

通常単価(税別)
1,531円
税込単価
1,684円
通常出荷日:1日目

【特長】・長時間安定した温度が持続する、貼るタイプのカイロです・薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    貼る
  • JANコード
    4902899450057
  • トラスココード
    575-1303
  • 質量(g)
    1175
  • 材質1
    原材料/鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂
  • カイロサイズ横×縦(mm)
    130×95
  • 最高温度(℃)
    63
  • 持続時間(時間)
    14
  • 平均温度(℃)
    53
  • 詳細仕様1
    カイロ

ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • 粘着剤で傷みやすい衣類(毛足が長い・起毛している・伸びやすい等)や大切な衣類には使用しない。
  • カイロをはがす時は、衣類が傷まないよう、ゆっくりはがす。
  • 貼りなおすと粘着力は低下する。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST45005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

ST45005の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
詳細タイプ
貼る
JANコード
4902899450057
トラスココード
575-1303
質量(g)
1175
材質1
原材料/鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂
カイロサイズ横×縦(mm)
130×95
最高温度(℃)
63
持続時間(時間)
14
平均温度(℃)
53
詳細仕様1
カイロ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST45005
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531円
( 1,684円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間安定した温度が持続する、貼るタイプのカイロです
・薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします
・温かさが14時間持続します
【用途】
・防寒やお身体の保温に
・冷えの予防に
【材質】
・原材料:鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・塩類・木粉・吸水性樹脂

ご注意

  • 用途以外に使用しない。
  • 粘着剤で傷みやすい衣類(毛足が長い・起毛している・伸びやすい等)や大切な衣類には使用しない。
  • カイロをはがす時は、衣類が傷まないよう、ゆっくりはがす。
  • 貼りなおすと粘着力は低下する。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUMAはるオンパックスカイロの型番ST45005のページです。 型番ST45005に関する仕様情報を記載しております。
KUMAはるオンパックスカイロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUMAはるオンパックスカイロ
KUMA貼らないオンパックスカイロ
貼るオンパックスくつ下用カイロ
防寒 はるオンパックス
ぽかぽか家族貼るくつ下用
レンジでゆたぽん
メーカーエステーエステーエステーミドリ安全アイリスオーヤマ白元
通常価格1,531円1,571円1,765円722円2,653円1,125円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
種類その他その他その他その他その他-
詳細タイプ貼る貼らない靴下用カイロ---
JANコード49028994500574902899452044----
トラスココード575-1303575-1304----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました