ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUMA貼らないオンパックスカイロ【30個入り】

通常単価(税別)
1,571円
税込単価
1,728円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄く、軽いカイロです・柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです・温かさが20時間持続...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    貼らない
  • JANコード
    4902899452044
  • トラスココード
    575-1304
  • 質量(g)
    1792
  • 材質1
    鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂
  • カイロサイズ横×縦(mm)
    130×95
  • 最高温度(℃)
    66
  • 持続時間(時間)
    20
  • 平均温度(℃)
    53
  • 詳細仕様1
    カイロ
  • 内容量
    30枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 用途以外に使用しないこと。
  • 強くもまない、長時間もまない。
  • ごくまれに、中身がもれ、衣類や布を汚すことがある。
  • 洗濯したり水にぬらさない。

型番:

ST45204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

ST45204の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
詳細タイプ
貼らない
JANコード
4902899452044
トラスココード
575-1304
質量(g)
1792
材質1
鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂
カイロサイズ横×縦(mm)
130×95
最高温度(℃)
66
持続時間(時間)
20
平均温度(℃)
53
詳細仕様1
カイロ
内容量
30枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST45204

内容量

最小発注数量
30枚
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,571円
( 1,728円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く、軽いカイロです
・柔らかい不織布を使用しているので手触りが良いです
・温かさが20時間持続します
【用途】
・防寒やお身体の保温に
・冷えの予防に
【材質】
・鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 用途以外に使用しないこと。
  • 強くもまない、長時間もまない。
  • ごくまれに、中身がもれ、衣類や布を汚すことがある。
  • 洗濯したり水にぬらさない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUMA貼らないオンパックスカイロの型番ST45204のページです。 型番ST45204に関する仕様情報を記載しております。
KUMA貼らないオンパックスカイロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUMA貼らないオンパックスカイロ
KUMAはるオンパックスカイロ
貼るオンパックスくつ下用カイロ
防寒 はるオンパックス
ぽかぽか家族貼るくつ下用
レンジでゆたぽん
メーカーエステーエステーエステーミドリ安全アイリスオーヤマ白元
通常価格1,571円1,531円1,765円722円2,653円1,125円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品防寒対策用品
種類その他その他その他その他その他-
詳細タイプ貼らない貼る靴下用カイロ---
JANコード49028994520444902899450057----
トラスココード575-1304575-1303----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました