ファクトリーサプライ用品技術窓口

指股完全補強手袋

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286014148
  • トラスココード
    536-0361
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル・綿・他
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニル
  • 全長(cm)
    24
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 色
    ホワイト
  • リストカラー
    白

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1414
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1414の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
7
JANコード
4969286014148
トラスココード
536-0361
質量(g)
75.000
材質1
繊維部:ポリエステル・綿・他
材質2
すべり止め部:塩化ビニル
全長(cm)
24
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
20
中指長さ(cm)
8
色
ホワイト
リストカラー
白

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強部に立体加工を施し、作業性が向上し、脱着がしやすいです
・人差し指の関節箇所に敢えて樹脂を塗布しない場所を作ることで人差し指の可動域を拡げ、作業性の向上に寄与しています
【用途】
・荷役作業
・重作業
【材質】
・繊維部:ポリエステル・綿・他
・すべり止め部:塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指股完全補強手袋の型番1414のページです。 型番1414に関する仕様情報を記載しております。
指股完全補強手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指股完全補強手袋
すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り
すべり止め手袋 シリコンテピタ
シリコンボツうす手タイプ 白粒
シリコンボツうす手タイプ
ぴたっと手袋 すべり止め付き
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
通常価格477円554円601円507円505円457円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途作業用-作業用作業用作業用-
商品タイプすべり止め軍手すべり止め軍手すべり止め-
仕様ボツボツボツボツボツ-
サイズフリーフリー----
ゲージ71013101013

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました