ファクトリーサプライ用品技術窓口

投光器交換電球 防雨型

  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    交換球
  • 球寿命(時間)
    20000
  • 色温度(K)
    6500
  • 照射角(°)
    120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

口金

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
2000
16
E26
4967576558556
337-9589
230.000
120
159
1個
3000
25
E39
4967576558563
337-9564
520.000
135
211
1個
5500
44
E39
4967576558570
338-0169
850.000
158
241
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,509円
( 4,960円 )
1日目
5,848円
( 6,433円 )
1日目
8,930円
( 9,823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口金が合えば、今お使いの投光器にそのままお使いいただけます
・LEDなので熱くなりにくく、作業時も安心です
・作業がしやすい清々しい昼光色です
・LEDなので省エネです
【用途】
・投光器の交換用に
・屋内・屋外兼用
【材質】
・アルミ、ポリカーボネート、PBT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器交換電球 防雨型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投光器交換電球 防雨型
投光器用電球
LED投光器 交換球
安全投光器用電球
45WLED電球 RXL用電球
LED交換球 エコビック100W
メーカーアイリスオーヤマ日動工業トラスコ中山日動工業ハタヤリミテッド日動工業
通常価格4,509円-2,039円10,283円1,401円 -33,762円48,287円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目〜1日目1日目
種類LED-LED--LED
商品タイプ交換球-交換球--交換球
球寿命(時間)20000-----
色温度(K)6500-----
照射角(°)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト