17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リポワイプドライ【1~50個入り】

通常単価(税別)
8971,028
税込単価
9871,131
通常出荷日:1日目

【特長】・スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです・食品衛生試験実施済【用...

詳細を確認
  • ケース入数
    50
  • シートサイズ(mm)
    300×350
  • 材質1
    パルプ・ポリエステル不織布

ご注意

  • 商品画像はCB75F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4571137310417
400.0
582-5368
1個
4571137310431
280.0
582-5367
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028
( 1,131 )
1日目
897
( 987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです
・食品衛生試験実施済
【用途】
・一般製造工場での清掃作業
・食品製造過程の汚れ拭き
・病院・介護施設での環境清拭
・製薬会社での薬液、粉清掃
・自動車シーリング拭き、脱脂
【材質】
・パルプ・ポリエステル不織布

ご注意

  • 商品画像はCB75F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リポワイプドライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リポワイプドライ
ワイプオール X50ブルー
ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク
ハイジェネ ピンク ハンディワイパー
キムテックス ホワイト
ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し
メーカーDAY SPIRIT日本製紙クレシアアズワン日本製紙クレシア日本製紙クレシアコクゴ
通常価格897-10,801 -11,1369,71426,40123,371
通常出荷日1日目5日目〜1日目1日目1日目8日目
ケース入数50-----
シートサイズ(mm)300×350-----
材質1パルプ・ポリエステル不織布-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト