ファクトリーサプライ用品技術窓口

PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a【5個入り】

通常単価(税別)
868円
税込単価
955円
通常出荷日:1日目

【特長】・3層構造の高機能フィルターに、N95規格相当の特殊帯電フィルターを採用し、空気中の微粒子(0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • サイズ
    レギュラー
  • 横(mm)
    175
  • 縦(mm)
    95
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4987009157057
  • 質量(g)
    17.000
  • トラスココード
    351-9868
  • 構造
    3層
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99.9%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99.9%
  • VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
    99.9%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

157057
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

157057の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
サイズ
レギュラー
横(mm)
175
縦(mm)
95
色
ホワイト
JANコード
4987009157057
質量(g)
17.000
トラスココード
351-9868
構造
3層
BFE(細菌ろ過効率)
99.9%
PFE(微粒子ろ過効率)
99.9%
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
99.9%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
157057
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868円
( 955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造の高機能フィルターに、N95規格相当の特殊帯電フィルターを採用し、空気中の微粒子(0.0001mm)やウイルスを99%カットしながら通気性が高く、息がしやすいです
・密着アーチ形状で、マスクと顔の間に微粒子・ウイルスが侵入する隙間を作りません
・型くずれしにくく、口元に空間を作って息苦しさを解消します
【用途】
・PM2.5・ウイルス対策に
・一般作業用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5aの型番157057のページです。 型番157057に関する仕様情報を記載しております。
PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a
PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR
PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS
防じんマスク用 フィルタ R2N
GS 使い捨てマスク(5枚入り)
メガネくもらないマスク5P
メーカーARAXARAXARAXアズワンGS(キンボシ)アズマ工業
通常価格868円868円868円609円690円565円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体--マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用--一般作業用
サイズレギュラーレギュラーキッズ---
横(mm)17511796---
縦(mm)95131110---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました