ファクトリーサプライ用品技術窓口

衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト

  • 質量(g)
    335.000
  • 材質1
    PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 長さ(mm)
    1130
  • 幅(mm)
    300
  • 毛質
    ソフトタイプタイプ
  • 材質2
    SUS304(柄)●PP(キャップ/ジョイント)
  • 毛丈
    60mm
  • 材質3
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)

ご注意

  • バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は62603101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4513841260299
796-1588
赤
1個
4513841260305
796-1596
青
1個
4513841260336
796-1600
黄
1個
4513841260350
796-1618
緑
1個
4513841260374
796-1626
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,460円
( 4,906円 )
1日目
4,460円
( 4,906円 )
1日目
4,460円
( 4,906円 )
1日目
3,849円
( 4,234円 )
1日目
3,849円
( 4,234円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の方にも使いやすい軽量設計です
・ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています
・しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃
・交換用ブラシでランニングコストを下げることができます
【用途】
・床の清掃
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)
・SUS304(柄)
・PP(キャップ/ジョイント)

ご注意

  • バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は62603101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衛生管理用ほうき(HACCP対応) ソフト
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
高所マルチブラシヘッド バーキュートプラス HACCP認証
バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシ
バーキンタ ボールペン用 SUSボールチェーン
バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格3,849円-19,687円12,385円 -4,530円1,439円16,132円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
質量(g)335.000640460.000139.0005.0001250.000
材質1PBT(ブラシ材質)●PP(ブラシ台)グラスファイバー(本体)SUS304(芯線)ブラシ:PBT、鉄ステンレスPBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
耐熱温度(℃)120120134--120
長さ(mm)11301500~2800---810
幅(mm)300----300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト