ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動軽減手袋防振万年(ニトリルタイプ)

通常単価(税別)
1,364円
税込単価
1,500円
通常出荷日:1日目

【特長】・2重構造でグリップ力と耐久性を強化しました・非装着時と比べ、振動の大きさを最大80%カットし...

詳細を確認
  • 材質1
    綿/ポリエステル、ナイロン
  • 材質2
    すべり止め素材:ニトリルゴム
  • 材質3
    防振セル素材:天然ゴム
  • 色
    マリンブルー

ご注意

  • 商品画像はBM820-BL-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4982841104023
177-3677
2.0mm、突起部:6.3
13.5
24.5
8.3
100
L
1個
4982841104030
177-3682
2.0mm、突起部:6.3
14.0
25.5
8.5
110.000
LL
1個
4982841104016
177-3669
2.0、突起部:6.3
13.0
23.0
8
90.000
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,364円
( 1,500円 )
1日目
1,364円
( 1,500円 )
1日目
1,364円
( 1,500円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2重構造でグリップ力と耐久性を強化しました
・非装着時と比べ、振動の大きさを最大80%カットします
【用途】
・振動作業
【材質】
・綿/ポリエステル、ナイロン
・すべり止め素材:ニトリルゴム
・防振セル素材:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像はBM820-BL-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動軽減手袋防振万年(ニトリルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動軽減手袋防振万年(ニトリルタイプ)
丸五 防振万年#850 グリーン フリー
丸五 防振万年#800 グリーン フリー
振動軽減手袋 快振くん
防振万年#850 グリーン フリー
振動軽減手袋 しんげんくん
メーカー丸五丸五丸五マックス(手袋)アズワンアトム(安全・保護用品)
通常価格1,364円745円758円3,587円 -956円1,274円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目1日目
材質1綿/ポリエステル、ナイロン防振セル素材:天然ゴム防振セル素材:天然ゴム---
材質2すべり止め素材:ニトリルゴム-----
材質3防振セル素材:天然ゴム-----
色マリンブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト