ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライダー2.0 オリーブ ディスク ミッド

ご注意

  • 商品画像は63.362.0-25.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
25
4051428118811
646-7967
820
7
1個
25.5
4051428118859
646-7964
845.000
7.5
1個
26
4051428118828
646-7969
860.000
8
1個
26.5
4051428118866
646-7968
875.000
8.5
1個
27
4051428118835
646-7966
900
9
1個
28
4051428118842
646-7965
930.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,107円
( 19,918円 )
11日目
18,107円
( 19,918円 )
11日目
18,107円
( 19,918円 )
11日目
18,107円
( 19,918円 )
11日目
18,107円
( 19,918円 )
11日目
18,107円
( 19,918円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プーマセーフティ初のダイヤルタイプです
【用途】
・足への危険を伴う現場作業用
【材質】
・先芯:合成樹脂
・甲被:人工皮革(マイクロファイバー)
・靴底:合成底
・インソール:EVA

ご注意

  • 商品画像は63.362.0-25.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライダー2.0 オリーブ ディスク ミッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライダー2.0 オリーブ ディスク ミッド
ライダー2.0 レッド&ブラック ディスク ミッド
ライダー2.0 ホワイト&レッド ディスク ミッド
ラピッド ブラウン ミッド ジップ
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド フック&ループ"
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"
メーカーPUMAPUMAPUMAPUMAPUMAPUMA
通常価格18,107円18,107円18,107円13,104円16,473円16,473円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品規格無しJSAA規格品JSAA規格品
形状ハイカットハイカットハイカットハイカットハイカットハイカット
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト