ファクトリーサプライ用品技術窓口

バブル脱衣かご

通常単価(税別)
1,279円
税込単価
1,407円
通常出荷日:1日目

【特長】・自宅、プール、銭湯の脱衣場や病院、オフィスのロッカー等の脱衣かごとして

  • 種類
    収納ボックス
  • ふた
    無
  • 間口 (mm)
    505
  • 奥行 (mm)
    370
  • 高さ (mm)
    200
  • 色
    ブルー
  • 材質
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性
    無
  • 仕様
    昔ながらのシンプル脱衣かご、楕円型
  • JANコード
    4977425003816
  • トラスココード
    350-3480
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質詳細
    ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

003816
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

003816の仕様・寸法情報

種類
収納ボックス
ふた
無
間口(mm)
505
奥行(mm)
370
高さ(mm)
200
色
ブルー
材質
プラスチック
帯電防止・導電性
無
仕様
昔ながらのシンプル脱衣かご、楕円型
JANコード
4977425003816
トラスココード
350-3480
質量(g)
600.000
材質詳細
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
003816
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279円
( 1,407円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自宅、プール、銭湯の脱衣場や病院、オフィスのロッカー等の脱衣かごとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バブル脱衣かごの型番003816のページです。 型番003816に関する仕様情報を記載しております。
バブル脱衣かごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バブル脱衣かご
三和化研 脱衣カゴ OA-4609
三和化研 脱衣カゴ OA-4612
三和化研 脱衣カゴ OA-4608
三和化研 脱衣カゴ OA-4607
フィッツケース アドバンス ホワイトクリア
メーカーHIMARAYA KAGAKU三商三商三商三商天馬
通常価格1,279円7,860円13,315円9,056円7,860円5,083円 -
通常出荷日1日目7日目19日目7日目7日目1日目
種類収納ボックス-----
ふた無-----
間口(mm)505-----
奥行(mm)370-----
高さ(mm)200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました