ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブリックス用仕切板・見出し板

通常単価(税別)
540円~643円
税込単価
594円~707円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブリックスシリーズの仕切り板です【用途】・デスクまわりの小物や書類、文具、キャビネット内でケ...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    2
  • 色
    クリア
  • 材質
    プラスチック
  • 帯電防止・導電性
    無
  • オプション
    ディバイダー
  • 質量(g)
    13.000
  • 材質1
    スチロール樹脂

ご注意

  • 商品画像は214191型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
138
53
4979625214191
359-1977
1個
103
71
4979625216645
359-1966
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
1日目
643円
( 707円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブリックスシリーズの仕切り板です
【用途】
・デスクまわりの小物や書類、文具、キャビネット内でケーブル類をひとまとめに

ご注意

  • 商品画像は214191型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリックス用仕切板・見出し板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリックス用仕切板・見出し板
ナイキ 仕切板
セパレートバスケット用仕切板
小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板
小型樹脂ケース“導電性マスターボックス”_仕切板
ブリックス 仕切り付
メーカー吉川国工業所ナイキアステージトラスコ中山トラスコ中山吉川国工業所
通常価格540円-708円944円 -398円 -420円 -1,091円 -
通常出荷日1日目91日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)2-----
色クリア-クリア---
材質プラスチック----プラスチック
帯電防止・導電性無----無
オプションディバイダー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト