ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です
【用途】
・石膏ボードやベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修のパテ付け作業の下地に
【材質】
・基材:グラスファイバー、アルミ
・粘着剤:アクリル系
・裏紙:紙
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):933円~

エスコ
100g シリコーンシーラント
5通常価格(税別):1,080円~

セメダイン
POSシール 333ml
5通常価格(税別):1,263円~

セメダイン
シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)
4.7通常価格(税別):1,167円~

コニシ
シリコン補修剤 バスボンドQ
5通常価格(税別):680円~

信越化学工業
シーラント45Nシリーズ 330ml
5通常価格(税別):1,324円~

セメダイン
セメダイン バスコークN
5通常価格(税別):778円~

スリーボンド
シリコーンシーラント
4.7通常価格(税別):1,495円~

コニシ
ボンド シリコーンコーク 防カビ剤入り
4.7通常価格(税別):1,014円~