17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用クリンキーパー 24時間抗菌シート【80個入り】

通常単価(税別)
1,317円
税込単価
1,449円
通常出荷日:7日目

【特長】・1枚で汚れ洗浄、除菌*1、ウイルス除去*1*2ができ、さらに24時間抗菌*3効果が持続する環...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301427502
  • 質量(g)
    430.0
  • トラスココード
    609-6498
  • シートサイズ(mm)
    215×200

型番:

427502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (80個入り)

427502の仕様・寸法情報

JANコード
4901301427502
質量(g)
430.0
トラスココード
609-6498
シートサイズ(mm)
215×200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
427502
最小発注数量
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317円
( 1,449円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚で汚れ洗浄、除菌*1、ウイルス除去*1*2ができ、さらに24時間抗菌*3効果が持続する環境清掃用シートです
・拭いた後に菌が付着しても、菌の増殖を抑えることができます
・大判厚手シートなので、身の回りはもちろん、広範囲の清掃にも便利です
・*1すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません
・*2エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
・*3すべての菌の増殖を抑制するわけではありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用クリンキーパー 24時間抗菌シートの型番427502のページです。 型番427502に関する仕様情報を記載しております。
業務用クリンキーパー 24時間抗菌シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用クリンキーパー 24時間抗菌シート
スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシート
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
本革拭くだけシート
水の激落ちシート
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
メーカー花王スリーエムジャパン旭化成ソフト99コーポレーションLEC旭化成
通常価格1,317円968円9,486円792円556円9,727円
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4901301427502-----
質量(g)430.0-----
トラスココード609-6498-----
シートサイズ(mm)215×200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました