17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップキット

通常単価(税別)
1,136
税込単価
1,250
通常出荷日:1日目

【特長】・キャップをすることにより、持ち運び時のこて先への衝撃を保護します・バッグに入れての持ち運びや...

詳細を確認
  • JANコード
    4962615057045
  • トラスココード
    251-1088
  • 質量(g)
    25.000
  • 適合機種
    FX-600、FX-601

型番:

B5286
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5286の仕様・寸法情報

JANコード
4962615057045
トラスココード
251-1088
質量(g)
25.000
適合機種
FX-600、FX-601

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B5286
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136
( 1,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップをすることにより、持ち運び時のこて先への衝撃を保護します
・バッグに入れての持ち運びや工具箱への収納時に最適です
・耐熱性樹脂を使用しています
【材質】
・キャップ、アダプター、ねじ(3本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップキットの型番B5286のページです。 型番B5286に関する仕様情報を記載しております。
キャップキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップキット
ハッコーFX-100 用コンバージョンキット
コテ先クリーナー FT720-81
はんだこて部 ステーションタイプ用
保護パイプ B1786
クリーニングスポンジ A1042
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格1,13613,91010,3917,587174226
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード496261505704549626150501834962615056765496261504134149626155241894962615004308
トラスココード251-1088111-7253251-4331751-6860367-8750281-7250
質量(g)25.000493.000341.000---
適合機種FX-600、FX-601FX-100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト