ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン用塗料油性ハードラインC-500

  • 商品用途
    路面用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    油性
  • 塗り重ね可能時間
    30分(23℃)
  • 容量(kg)
    4
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    15cm幅で38~53m
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    アルキド樹脂
  • タイプ
    油性変性アルキッド
  • 乾燥時間
    15分(23℃)

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • ハードラインC-500は、通常無希釈で塗装してください。
  • 夏期炎天下などでの施工の場合、塗料中の溶剤の揮発が速いため、作業性が劣ることがあります。この場合、揮発した溶剤を補う為、塗料用シンナーAを最小限(10%以下)加えて充分撹拌し塗装してください。
  • 商品画像は00001-12101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4971544121017
206-6857
1個
イエロー
4971544121079
206-6858
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,976円
( 7,674円 )
1日目
7,762円
( 8,538円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速乾のパーキングライン塗料です
・最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です
・耐久性、作業性が良い
・車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます
・別売りの「ハードライン専用反射ビーズ」を使用すると夜間反射性が良くなります
【用途】
・駐車場(パーキング)、工場構内の通行区分、道路(私道)や倉庫・商店などの線引き・ライン引きに
【材質】
・アルキド樹脂

ご注意

  • この塗料は業務用です。
  • 有識者もしくは、本塗料の塗装経験者以外の方はご使用にならないでください。
  • ハードラインC-500は、通常無希釈で塗装してください。
  • 夏期炎天下などでの施工の場合、塗料中の溶剤の揮発が速いため、作業性が劣ることがあります。この場合、揮発した溶剤を補う為、塗料用シンナーAを最小限(10%以下)加えて充分撹拌し塗装してください。
  • 商品画像は00001-12101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン用塗料油性ハードラインC-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン用塗料油性ハードラインC-500
シルバーペイント
油性鉄部木部用塗料 ライフ
塗料下塗剤 #800プライマー
シルバーペイント 油性ハイシルバー
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントABC商会
通常価格6,976円-5,483円3,530円25,226円2,943円27,850円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目19日目5日目〜
商品用途路面用屋根・トタン用建物用プライマー遮熱床用
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性油性-
塗り重ね可能時間30分(23℃)16(冬期は2日以上)夏期/1日以上、冬期/2日以上2~6時間(23℃時)16(冬期は2日以上)-
容量(kg)41.91----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト