17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスノン シャツミスト

通常単価(税別)
1,244円
税込単価
1,368円
通常出荷日:1日目

【特長】・衣類にスプレーするだけで冷涼感が得られます・3種のクール成分配合で、最強の冷涼感です【用途】...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は024910型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    024910
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    024910の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スプレー
    横(mm)
    62
    縦(mm)
    197
    JANコード
    4902407024916
    質量(g)
    335.000
    トラスココード
    366-0085
    材質1
    エタノール、エルメントール、乳酸メンチル、バニリルブチル配合
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    024910

    商品タイプ

    横(mm)

    縦(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    スプレー
    62
    197
    4902407024916
    335.000
    366-0085
    エタノール、エルメントール、乳酸メンチル、バニリルブチル配合
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,244円
    ( 1,368円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・衣類にスプレーするだけで冷涼感が得られます
    ・3種のクール成分配合で、最強の冷涼感です
    【用途】
    ・お出かけ前の熱中対策に

    ご注意

    • 商品画像は024910型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイスノン シャツミストの型番024910のページです。 型番024910に関する仕様情報を記載しております。
    アイスノン シャツミストのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイスノン シャツミスト
    アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
    アイスノン ICE KING 極冷えボディミスト
    冷却スプレー クールワーカー(無香料)
    冷感スプレー
    アイスノン爆冷スプレー
    メーカーICE NONICE NONICE NON東神電気トラスコ中山ICE NON
    通常価格1,244円1,232円1,091円3,175円1,677円952円
    通常出荷日1日目1日目5日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました