ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心・清潔マスク【7~30個入り】

通常単価(税別)
588円~1,194円
税込単価
647円~1,313円
通常出荷日:1日目

【特長】・個包装で清潔です・長時間つけていても耳が痛くなりにくい、丸く柔らかい耳ひもです・3Dワイヤー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 構造
    3層
  • サイズ
    小さめ
  • 材質1
    本体、フィルター:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル
  • 材質3
    ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン
  • 横(mm)
    145
  • 縦(mm)
    90
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99%

ご注意

  • マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

入数

最小発注数量
4967576497992
242-7438
29.000
7枚
1パック

7個入り

4967576498036
242-7436
150.000
30枚
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
1日目
1,194円
( 1,313円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個包装で清潔です
・長時間つけていても耳が痛くなりにくい、丸く柔らかい耳ひもです
・3Dワイヤーを使用しているので、口元空間を保って息や会話もしやすいです
・側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします
【用途】
・風邪・花粉・ウィルス飛沫対策に
【材質】
・本体、フィルター:ポリプロピレン(PP)
・耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル
・ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン

ご注意

  • マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安心・清潔マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心・清潔マスク
立体構造マスク ふつうサイズ
フィットマスク
ソフトマスク
活性炭マスク (50枚入)
フレッシュマスク 活性炭入
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ東京メディカル東京メディカルアイテックストラスコ中山
通常価格588円-1,297円 -643円638円 -4,586円597円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
構造3層3層----
サイズ小さめふつう----
材質1本体、フィルター:ポリプロピレン(PP)本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト