ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット部品

通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットSC-23B交換用のクロス耳あご紐です【材質】・合成繊維

  • 適合機種
    ヘルメットSC-23Bシリーズ
  • 質量(g)
    20.000
  • JANコード
    4548890496979
  • トラスココード
    360-4485
  • 材質1
    合成繊維
  • 品名
    あご紐

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

4007046902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4007046902の仕様・寸法情報

適合機種
ヘルメットSC-23Bシリーズ
質量(g)
20.000
JANコード
4548890496979
トラスココード
360-4485
材質1
合成繊維
品名
あご紐

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4007046902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956円
( 1,052円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットSC-23B交換用のクロス耳あご紐です
【材質】
・合成繊維

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット部品の型番4007046902のページです。 型番4007046902に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット部品
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 スモーク
ヘルメット用アゴヒモ 透明ビニール製 クリア
シールド面付ヘルメット交換用HG4シールド (ST#123グループ用)
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き)耳紐No.2
コンパル 天然笠・台座
メーカーミドリ安全トーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所谷沢製作所コンパル
通常価格956円901円901円5,414円1,640円948円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目9日目4日目
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ-----
質量(g)20.000-----
JANコード4548890496979-----
トラスココード360-4485-----
材質1合成繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました