ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン製ツーウェイ耳かき

通常単価(税別)
2,053円
税込単価
2,258円
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます・衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    145
  • JANコード
    4972525535120
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    354-0389
  • 材質1
    チタニウム合金、フッ素樹脂加工

型番:

G-2300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-2300の仕様・寸法情報

全長(mm)
145
JANコード
4972525535120
質量(g)
5.000
トラスココード
354-0389
材質1
チタニウム合金、フッ素樹脂加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-2300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,053円
( 2,258円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂加工だから滑りにくく耳垢がゴッソリ取れます
・衝撃に強く、竹製のように皿部が割れたり折れることがありません
・らせん形状は360度全方位の耳垢をからめ取り、皿形状はできるだけ薄く仕上げ、適度なしなりを実現ています
【材質】
・チタニウム合金、フッ素樹脂加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン製ツーウェイ耳かきの型番G-2300のページです。 型番G-2300に関する仕様情報を記載しております。
チタン製ツーウェイ耳かきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン製ツーウェイ耳かき
耳栓/カラフル(ディスペンサー付)
UVEX 防音保護具耳栓xact-fit 1箱400組入
UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114
イヤープラグ MAX-30 コード付
耳 栓 (コンパクトサイズ・10組)
メーカーグリーンベルエスコUVEXUVEX三商エスコ
通常価格2,053円12,888円 -8,934円445円499円897円
通常出荷日1日目1日目4日目2日目4日目1日目
全長(mm)145-----
JANコード4972525535120-----
質量(g)5.000-----
トラスココード354-0389-----
材質1チタニウム合金、フッ素樹脂加工-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました